- 품목 번호:
- VX 5301.325
- 제품 설명
- VX IT용 옵션 넘어짐 방지 장치는 필요하면 언제든지 설치 장소에 추가 장착할 수 있음. 전면 도어가 열려 있는 상태에서 넘어짐 방지 장치는 인클로저 프레임의 수직 섹션에 간단하게 장착되고 인클로저 높이에 맞게 수평 조절됨. 이는 인클로저의 설치 면적을 넓혀주고 설치 구성요소를 인클로저에서 꺼내거나 전면으로 옮겨서 장착할 때 인클로저의 전복 위험을 줄여줌. 인클로저를 바닥에 스크루 체결하거나 하나의 인클로저 열에 고정할 수 없는 경우 이동식 대안으로 사용. 설치 이후 넘어짐 방지 장치를 간단하게 다시 제거할 수 있음. 넘어짐 방지 장치는 인클로저 프레임에서 하부 설치 없이 수평 조절 다리나 최대 200mm 높이의 베이스/주추와 결합하여 사용 가능. 신호 색상의 눈에 띄는 도색은 사용 중 걸려 넘어질 위험을 줄여 줌.
- 재료
- 강판, 도장 처리, RAL 3001(적색 신호)
- 제공 범위
- 수평 조절식 넘어짐 방지 다리 2개, 공구 없이 신속하게 조립 가능
- 부하량
- 최대 중량: 200kg, 인클로저 전면 전방 무게중심 250mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.75 kg
- 총 무게
- 3.22 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 24.5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177952461
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
-
Stabiliser for VX IT. The pull-out stabiliser is quickly and easily retrofitted to the lower enclosure frame of the racks and extended only when necessary.