수평 조절 다리 내부 조절 장치 있음, VX IT용

주문 번호: VX 5301.326

내부 조정 장치가 있는 수평 조절 다리, 바닥 평탄성 보상용.

주문 번호:
VX 5301.326
제품 설명
장착 브래킷은 내부 섹션의 인클로저 프레임 아래 수평 조절 다리(levelling foot)를 조정하고 고정하는 데 사용됩니다. 이러한 방식으로 수평 조절 다리는 수평 조절 다리 샤프트에 통합된 다중 톱니 드라이브를 사용하여 인클로저 내부에서 편리하게 조정됩니다.
제공 범위
수평 조절 다리 4개, 별모양 드라이브 TX30가 있는 M12
고정 브래킷 4개
조립 부품
부하량
최대 허용 정적 하중: 수평 조절 다리 1개당 3000N
조절 범위
18 ‐ 63 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.76 kg
총 무게
0.796 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177952478
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
수평 조절 발(Leveling foot), M12, 내부 조정 장치 있음, VX IT용, 바닥이 울퉁불퉁한 경우 높이 차이 보상용, 인클로저 내부 영역에서 조립 위치 조정을 위한 고정 앵글 포함, 수평 조절 발 헤드에 통합된 다중 톱니 드라이브를 통해 내부에서 편리하게 조정.
문서화
사용 설명서