측면 패널 케이블 정리 공간용

주문 번호: TS 8600.510

TS 케이블 정리 공간 사이드 패널, 강판

주문 번호:
TS 8600.510
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
치수
높이: 200 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
VX SE
깊이: = 500 mm
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
포장 단위
2 개
순 중량
2.44 kg
총 무게
2.52 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
9.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177384187
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
제품 설명
TS Side panel, for cable chamber, for D: 500 mm
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
Info sheet