브러시 스트립 있는 베이스/주추 트림 패널 VX 베이스/주추 시스템용

품목 번호: VX 8620.094

100mm 높이의 베이스/주추 트림 패널은 베이스/주추로 케이블을 인입하기 위해 폭이나 깊이로 삽입됨. 트림 패널은 200mm 높이의 베이스/주추에도 삽입할 수 있고 다른 100mm 높이의 트림 패널과도 결합이 가능함.

품목 번호:
VX 8620.094
제품 설명
베이스/주추로 케이블 인입용. 200mm 베이스/주추 높이의 경우 브러시 스트립이 있는 한 개 또는 두 개의 트림 패널을 사용할 수 있음. VX 베이스/주추 시스템이 완전한 대칭형이기 때문에 브러시 스트립이 있는 트림 패널을 베이스/주추 코너 피스의 앞이나 뒤 또는 측면에 장착할 수 있음.
재료
베이스/주추 트림 패널: 강판
브러시 스트립: 플라스틱, 자가 소화성
색상
RAL 9005
제공 범위
조립 부품
치수
높이: 100 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
TX CableNet
폭/깊이에 적합: 1,000 mm
UL 50E에 준한 유형 등급
Type 1, 12
중량/개수
2.28 kg
포장 단위
2 개
순 중량
2.08 kg
총 무게
2.28 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177922471
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
브러시 스트립이 있는 VX 베이스/주추 트림 패널, 적합한 폭/깊이 1000mm
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역