베이스/주추 트림 패널, 측면, 100mm VX 베이스/주추 시스템용, 강판

주문 번호: VX 8620031

베이스/주추 트림 패널은 베이스/주추 장치의 측면 결합을 위해 깊이 방향에서 삽입됨. 두 개의 열반 결합된 인클로저 사이에서 베이스/주추 코너 피스를 고정하기 위해 트림 패널을 삽입할 수 있음. 100mm 높이의 트림 패널은 200mm 높이의 베이스/주추에도 삽입하여 결합할 수 있음.

주문 번호:
VX 8620031
제품 설명
베이스/주추 장치의 측면 마감 및 열반 결합된 베이스/주추의 추가 안정이나 내부 구성용. 높이 200mm 이상의 베이스/주추에서는 높이 200mm의 트림 패널 한 개 또는 높이 100mm의 트림 패널 두 개 장착 가능.
재료
강판
색상
RAL 9005
제공 범위
조립 부품
치수
높이: 100 mm
적합한:
깊이: = 400 mm
중량/개수
0.98 kg
포장 단위
2 개
순 중량
0.9 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177922181
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
VX 베이스/주추 트림 패널, 측면, 높이: 100mm, 적합한 깊이: 400mm, 강판
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역