서포트 섹션 CP 180 솔리드형

품목 번호: CP 6218.050

스크루 채널 안에 4개의 직결 스크루로 연결 구성품에 고정. 원하는 길이로 절단 가능, 별도의 나사산 필요 없음. 단면이 큰 밀폐형 케이블 덕트.

품목 번호:
CP 6218.050
제품 설명
스크루 채널 안에 4개의 직결 스크루로 연결 구성품에 고정. 원하는 길이로 절단 가능, 나사산 절삭 불필요. 단면이 넓은 밀폐형 케이블 덕트.
재료
서포트 섹션: 압출 성형 알루미늄 섹션
색상
서포트 섹션: RAL 7035
제공 범위
서포트 섹션
길이
500 mm
치수
폭: 90 mm
높이: 160 mm
길이: 500 mm
포장 단위
1 개
순 중량
5.235 kg
총 무게
5.51 kg
관세 번호
76042100
EAN
4028177683716
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Support section CP 180, solid, L: 500 mm
설명
제조사 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그