- 품목 번호:
- CP 6212.820
- 제품 설명
- 수직 또는 수평 면에 서포트 암 시스템의 강한 고정을 위해 사용.
- 재료
- 벽면/바닥 고정부: 알루미늄 주물
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 실링 포함
조정 스크루
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루 - Rifid y/n
- 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.585 kg
- 총 무게
- 0.62 kg
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177684133
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Wall/base mounting bracket CP 120, small
- 설명
- 제조사 인증