- 품목 번호:
- CP 6321.000
- 버전
- 단판 안전 유리 장착 모니터링 창
- 제품 설명
- 16:9/16:10 포맷의 최대 24" 화면이 있는 일반 시판 데스크톱 TFT를 설치하기 위한 용도
- 재료
- 인클로저 및 도어: 강판
손잡이 스트립: 알루미늄
커버 캡: 플라스틱
모니터링 창: 단판 안전 유리
TFT 홀더: 강판
- 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
손잡이 스트립: 자연 산화방지코팅
- 색상
- 인클로저 및 도어: RAL 7035
손잡이 스트립: 자연 산화방지코팅
커버 캡: RAL 7024과 유사
- 제공 범위
- 서포트 암 연결부 Ø 130mm용 컷아웃 및 보강재가 있는 인클로저
모니터링 창
VESA 75/100을 수용하는 데스크톱 TFT용 홀더
측면 손잡이 스트립 및 커버 캡
도어 안쪽으로는 우측에 경첩 장착
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
- 치수
- 폭: 650 mm
높이: 450 mm
깊이: 155 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 65
- 잠금 장치 개수
- 1
- 참고 사항
- 서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능
- 옵션: Ø 130mm 서포트 암 연결부, 사전 형성된 보강판의 중심을 벗어난 곳, 손쉬운 천공
- 매립형 잠금장치, 27mm 매립형 잠금장치(버전 A), 잠금 실린더, 플라스틱 손잡이 및 T형 손잡이(버전 B)로 교체 가능
- 기본 재료
- 알루미늄
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 16.468 kg
- 총 무게
- 17.335 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177697324
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 제품 설명
-
CP Operating housing for desktop TFT up to 24", WHD: 650x450x155 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum