손잡이 스트립이 달린 운영 하우징

품목 번호: CP 6315.100

강판 소재에 최신 디자인의 손잡이 스트립이 달린 운영 하우징, 서포트 암 시스템 CP 60 / 120 / 180에 맞는 130mm 직경의 서포트 암 컷아웃이 있음, 서비스 액세스 전면이나 후면 중 선택 가능, 가공을 위해 알루미늄 전면 패널 쉽게 분해 가능, 보호 등급 IP 55

품목 번호:
CP 6315.100
재료
인클로저 및 도어: 강판
손잡이 스트립: 알루미늄
전면 패널: 알루미늄
커버 캡: 플라스틱
표면 처리
인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
손잡이 스트립: 자연 산화방지코팅
전면 패널: 자연 산화방지코팅
색상
인클로저 및 도어: RAL 7035
손잡이 스트립: 자연 산화방지코팅
전면 패널: 자연 산화방지코팅
커버 캡: RAL 7024과 유사
제공 범위
서포트 암 연결부 Ø 130mm용 컷아웃 및 보강재가 있는 인클로저
전면에 최대 컷아웃이 이뤄져 있고, 작업이 용이한 3mm 알루미늄 전면 패널이 이를 덮고 있음
측면 손잡이 스트립 및 커버 캡
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
TS 시스템 천공이 있는 내장형 내부 설치 브래킷
치수
폭: 300 mm
높이: 300 mm
깊이: 210 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
버전
전면의 점검용 액세스
참고 사항
서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능
옵션: Ø 130mm 서포트 암 연결부, 사전 형성된 보강판의 중심을 벗어난 곳, 손쉬운 천공
전면으로부터의 서비스 액세스용 잠금 시스템: 41mm 매립형 잠금장치, 버전 C, 실린더 매립형 잠금장치, 플라스틱 손잡이 및 T형 손잡이, 버전 C
기본 재료
알루미늄
주문 번호 관련 참고 사항
적합한 장착 플레이트 5050.432, 배송 백 5050.507 포함
잠금장치
잠금장치 버전: 초승달 모양의 잠금 코
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
포장 단위
1 개
순 중량
6.958 kg
총 무게
7.324 kg
EAN
4028177693937
ECLASS 8.0
27180505
제품 설명
CP Operating housing with handle strips, WHD: 300x300x210 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum, Servicing access from the front
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
데이터 시트
상세 기술 내역