- 품목 번호:
- TS 8206.500
- 재료
- 인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
루프: 강판, 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
후면 패널: 강판, 1.5mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
- 표면 처리
- 인클로저 프레임: 전착도장
도머, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저 프레임
도어 개수
1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능
루프 플레이트
후면 패널
운반용 아이볼트 4개
잠금장치: 3mm 이중 걸림
글랜드 플레이트
장착 플레이트
TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
인클로저 깊이에 맞게 서포트 스트립 2개 조립
- 치수
- 폭: 1,200 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 1,099 mm x 1,896 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- IK 코드
- IK09
- 도어 개수
- 2
- 2 supportstrips in depth
- 있음
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 184.87 kg
- 총 무게
- 194.6 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177250888
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 1200x2000x600 mm, Sheet steel, with mounting plate, two doors at the front