- 주문 번호:
- AS 4054660
- 버전
- 각진형
- 제품 설명
- 구리 및 알루미늄 도체용.
- 장점
- 작업 시 손의 피로가 없고 미끄러짐을 방지하는 인체공학적 형태의 손잡이
- 재료
- 고품질 특수 공구강
- 색상
- 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
- 표준
- 보호 절연됨 1000V
- VDE
- 치수
- 폭: 50 mm
길이: 180 mm - 단면적용
- 0.5 ‐ 50 mm²
- 적합한 케이블 Ø
- 18 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.29 kg
- 총 무게
- 0.299 kg
- 관세 번호
- 82032000
- EAN
- 4028177807839
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- 제품 설명
- Cable cutter up to 50mm²
- 인증
- VDE