- 주문 번호:
- AS 4054410
- 제품 설명
- 케이블의 스트리핑을 위한 용도. 원형, 직선형 및 나선형 절단 제작을 위한 경첩형 블레이드.
- 색상
- 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
- 치수
- 폭: 37 mm
높이: 30.5 mm
길이: 167 mm
- 적합한 케이블 Ø
- 4.5 ‐ 40 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.18 kg
- 총 무게
- 0.201 kg
- 관세 번호
- 82032000
- EAN
- 4028177807754
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- 제품 설명
-
Stripping tool for cables Ø 4.5 - 40 mm