- 주문 번호:
 
- AS 4053041
 
- 버전
 
- TX용 
 
- 제품 설명
 
- 긴 축이 있고 정밀하게 제조된 스크루 드라이버 공구, 산업용으로 적합. 
 
- 장점
 
- 최고 경도 및 토크값 
 
- 기술 사양
 
- E 6.3(¼")에 적합 공구 
 
- 재료
 
- 고품질 특수 공구강 
 
- 블레이드 Ø
 
- 6.3 mm 
 
- 블레이드 팁
 
- TX 10 
 
- 길이
 
- 73 mm 
 
- 포장 단위
 
- 3 개 
 
- 순 중량
 
- 0.027 kg
 
- 총 무게
 
- 0.029 kg
 
- 관세 번호
 
- 82079030 
 
- EAN
 
- 4028177807464 
 
- ETIM 9
 
- EC002118 
 
- ETIM 8
 
- EC003864 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21044204 
 
- 제품 설명
 
- 
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft