- 주문 번호:
- AS 4052021
- 버전
- 포지 스크루용
- 제품 설명
- 손에 최적으로 맞춰져 힘의 소비를 줄일 수 있는 인체공학적 스크루 드라이버.
- 장점
- 굴림 방지 기능과 선명한 스크루 식별 표시가 있는 손잡이 헤드
- 정밀성과 맞춤 정확성을 유지하기 위해 검은색으로 코팅된 블레이드 팁
- 손과 손잡이가 최적으로 맞물려 더 높은 토크 및 더 오래 힘들이지 않고 작업 가능
- 재료
- 블레이드: 크롬-몰리브덴-바나듐 합금
손잡이, 내부: 경질 플라스틱
손잡이 몸체: 탄성이 있는 매우 유연한 플라스틱
- 색상
- 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
- 블레이드 Ø
- 4.5 mm
- 블레이드 길이
- 80 mm
- 블레이드 팁
- PZ 1
- 손잡이 Ø
- 30 mm
- 손잡이 길이
- 94 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.05 kg
- 총 무게
- 0.055 kg
- 관세 번호
- 82054000
- EAN
- 4028177807105
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- 제품 설명
-
Screwdriver uninsulated PZ