- 주문 번호:
- AS 4050.749
- 버전
- 자동 조립 장치용
- 제품 설명
- 플라스틱 칼라(collar) 포함.
- 기술 사양
- 최대 내열성 105 °C
- 재료
- 갈바니 주석 도금 된 E-Cu
플라스틱 칼라: 폴리프로필렌 - 색상
- 검은색
- 적합한:
- 인클로저 유형: 크림핑 장치 RC
크림핑 장치 R8
크림핑 장치 R8 E - 길이
- 8 mm
- AWG
- 16
- 내부 직경
- 3.5 mm
- 단면적용
- 1.5 mm²
- DIN 색상 코드
- 있음
- 참고 사항
- 해당 공구와 결합에 대해 UL 인증(예: 자동 크림핑 장치).
- 납품 형태
- 테이핑
- 포장 단위
- 5,000 개
- 순 중량
- 5 kg
- 총 무게
- 0.722 kg
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177805170
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- 제품 설명
- Wire end ferrules According to DIN colour code