조립

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

와이어 스테이션 장치용 액세서리: 와이어 수납, 와이어 라우팅, 반자동 기계용 장치 트레이, 멀티탭, 작업등, 미니 PC 홀더, 모니터 홀더, 공구 및 음료 홀더, 휴지통 및 와이어 터미널에서 사전 조립된 와이어의 추가 가공을 위한 매거진 캐리어.

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

선반 WS 540용

작업대 판 아래에 장착하기 위한 선반 세트. 선반의 깊이가 다르기 때문에...

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

콘센트 스트립 WS 540용

WS 540 작업대에 장착하기 위한 용도.

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

미니 PC 홀더 WS 540용

WS 540에 미니 PC를 안전하게 두기 위한 용도. 홀더는 작업대 아래 좌측에 장착됨.

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

와이어 릴 홀더

와이어 릴 보관대, 조립 테이블 및 WS 540에 적합. 와이어 스테이션에 장착은 좌측...

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

LED 작업등 WS 540용

클램핑 장치로 작업대 판에 장착하기 위한 용도, 클램핑 장치 포함.

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

와이어 라우팅, 장치 서포트(좌측) WS 540용

최대 8개까지 서로 다른 와이어의 표적 와이어 라우팅이 가능. 좌측 장치...

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

저장고 서포트 WS 540용

와이어 터미널 WT에서 사전 조립된 와이어가 있는 최대 4개의 와이어 레일...

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

공구 홀더(원형) WS 540용

수동 툴이나 음료수 등을 거치하기 위한 용도. 공구 홀더는 WS 540 작업대 판에...

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

장착 버팀대(수직) WS 540용

와이어 팩 홀더, 수납함, 트레이 등 액세서리의 추가 장착(옵션)을 위한 용도.

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

수납함 홀더 WS 540용

WS 540 수직 장착 버팀대에 장착하고 소형 부품과 액세서리를 보관하기 위한...

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

피복 탈피 장치 콘솔 WS 540용

WS 540에 피복 탈피 장치 S22를 두기 위한 용도. 콘솔은 좌측 및 우측에 배치할 수...

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

모니터 장착 WS 540용

Vesa 75/100를 사용하여 최대 32” 모니터까지 모든 시판 모니터를 장착하기 위한 용도.

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

넘어짐 방지 장치

한쪽으로 부하가 치우칠 경우 넘어질 위험을 방지하기 위해 가변적으로...

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

범용 트레이 WS 540용

WS 540 수직 장착 버팀대에 장착하기 위한 범용 트레이. 공구 또는 소형 부품 보관.

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

쓰레기통 WS 540용

워크스테이션에서 직접 쓰레기를 배출하기 위한 용도.

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

장치 서포트(좌측) WS 540용

절단 장치 C8+와 일반 제조사의 라벨 프린터를 두기 위한 추가 선반에 적합한...

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

와이어 팩 홀더

와이어 팩 보관, 조립 테이블 및 WS 540에 적합. 와이어 스테이션에 장착은 좌측 및...

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

장치 서포트(우측) WS 540용

와이어 스테이션 WS 540에 우측 장착을 위한 압착기 RC나 R8 E에 적합한 장치 서포트...

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

어댑터 브래킷 WS 540용

WS 540을 맞춤형으로 설치하고 폭을 넓히기 위한 용도. 어댑터 브래킷은 추가...

와이어 스테이션 WS 540 액세서리

와이어 라우팅, 장착 버팀대(수직) WS 540용

최대 8개까지 서로 다른 와이어의 표적 와이어 라우팅이 가능. 수직 장착...