안전 루프 Perforex LC 3030용

주문 번호: AS 4050.317

Perforex 레이저 센터 LC용 기계 하우징의 안전 루프. 위에서 볼 수 있는 기계 설치 위치 또는 예를 들어 조명, 케이블 루트 등과 같이 레이저 위에 있는, 반사되는 물체의 경우 반드시 필요.

주문 번호:
AS 4050.317
제품 설명
Perforex 레이저 센터 LC용 기계 하우징의 안전 루프. 위에서 볼 수 있는 기계 설치 위치 또는 예를 들어 조명, 케이블 루트 등과 같이 레이저 위에 있는, 반사되는 물체의 경우 반드시 필요.
참고 사항
레이저 디자인을 선택 및 확인하기 위한 목적으로 리탈 전문가에 의한 현장 방문이 필요함
기계 치수
폭: 3,900 mm
높이: 1,100 mm
깊이: 5,400 mm
적합한 품목 번호
4050.330
포장 단위
1 개
순 중량
800 kg
총 무게
800 kg
관세 번호
73089098
EAN
4028177805934
ECLASS 8.0
36620404
제품 설명
AS Machinery housing LC (roof), Roof structure of the machine housing for Perforex Lasercenter, LC with integrated supply air opening., Mandatory if machining room is visible from above., Additional reduction of operating noise