하위 부품 플랫폼 인클로저 Perforex LC 3030용

주문 번호: AS 4050.333

기계 인클로저와 유사한 Perforex LC용 장치 플랫폼 인클로저.

주문 번호:
AS 4050.333
제품 설명
일반 기계용 인클로저와 유사한 Perforex LC 용 유닛 플랫폼 인클로저.
장점
장치에 제어된 접근
깨끗한 마감
소음 감소
케이블 혼선 최소 – 이로 인해 네트워크 스위치 영역에서 공기 순환 방해 없음
설치면
폭: 2,600 mm
높이: 2,704 mm
깊이: 5,100 mm
적합한 품목 번호
4050330
4050335
포장 단위
1 개
순 중량
650 kg
총 무게
650 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177957534
제품 설명
AS Machinery housing aggregate platform, incl. secured double sliding door.