- 주문 번호:
- AS 4050817
- 버전
- HSSE-V3
증발식
직통 나사용
컬링 모따기가 적용된 양식 B
바나듐 함유 고강도 강철 - 제품 설명
- Perforex 가공 센터 BC, Perforex Milling Terminal MT 및 레이저 센터 LC용 기계 나사 탭.
- 치수
- 나사: M12
- 가공 가능한 재료
- 강철
- 스테인리스 스틸
- 알루미늄
- 플라스틱
- 포장 단위
- 3 개
- 순 중량
- 0.165 kg
- 총 무게
- 0.187 kg
- 관세 번호
- 82051000
- EAN
- 4028177704121
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- 제품 설명
- Machine thread tap M12, packs of 3