블레이드 PDU 인터내셔널, 미터 버전

품목 번호: DK 7955.238

전류 및 출력 모니터링을 위한 광범위한 매니지먼트 기능이 있는 지능형 배전 시스템.

품목 번호:
DK 7955.238
버전
PDU, 미터
제품 설명
IT 서버 인클로저에서 사용하기 위한 고전력 배전. PDU 미터 블레이드는 위상당 전류와 출력을 모니터링하는 포괄적인 매니지먼트 기능을 제공함. 통합형 전면 OLED 컬러 디스플레이를 통해 기본 기능을 설정할 수 있으며 전기 소비 데이터에 빠르게 액세스할 수 있음. 네트워크 인터페이스를 통해 PDU 웹 서버에 원격 액세스 가능. SNMP를 통해 소비 매개변수를 DCIM 소프트웨어에 전달할 수 있음. 주위 환경 매개변수의 모니터링을 위해 최대 4개의 센서(온도/습도/접근)를 CAN 인터페이스에 연결할 수 있음.
장점
네트워크 연결 TCP/IP, SNMP
기술 사양
범용 커넥터 잠금장치와 폐쇄장치가 필요하지 않은 IEC 60320, C13 및 C19 슬롯에 가능
MTBF(40 °C에서): 80000시간
재료
강판, 분체 코팅
색상
RAL 9005
Measurement functions, description
위상 또는 입중계당 측정
전압 V, 전류 A, 주파수 Hz
유효 전력 kW, 유효 에너지 kWh
피상 전력 kVA, 피상 에너지 kVAh
치수
폭: 450 mm
높이: 135 mm
깊이: 380 mm
길이: 4 U
콘센트 개수 및 유형
12 x C13 / 12 x C19
콘센트
12 x IEC 320 콘센트 C13
12 x IEC 320 콘센트 C19
정격 전류(최대)
63 A
입중계
개수: 1
입중계당 위상 수: 3~
연결 케이블 길이
3 m
연결 타입, 전기의
CEE
오염 등급
2
인터페이스
통합형 웹 서버, RJ45 이용
Number RJ45 ports for sensor units max
12
지침
저전압 지침 2014/35/EU
EMC 지침 2014/30/EU
표준
EN 60950-1
EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
프로토콜
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
작동 온도 범위
0 °C...45 °C
습도(비응축 상태)
10...90 %
저장 온도 범위
-25 °C...70 °C
입력 케이블 연결(유형/길이)
H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
적합한:
인클로저 유형: TS IT: ≥ 1,200 mm
포장 단위
1 개
관세 번호
85369095
EAN
4028177685369
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
제품 설명
DK PDU international, metered version, Energy measurement per phase, WLD: 44x3 U x62 mm, 12xC13, 12xC19, black, CEE, 3~, 63 A
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Visio Shapes
소프트웨어
소프트웨어