- 품목 번호:
- DK 7979.233
- 제품 설명
- IT 네트워크와 서버 랙을 위한 콤팩트한 디자인의 하이엔드 배전 시스템. 위상 또는 전원 입력부에서 전원 측정.
- 장점
- 수직 설치 시 Rittal VX IT나 TS IT 랙에서 제로 U 공간에 공구 없이 장착할 수 있음
- 위상 및 퓨즈 회로의 컬러 표시(L1 = 분홍색, L2 = 검은색, L3 = 흰색)
- 공구가 불필요한 VX IT용 설치 키트
- PDU 자가 전원 공급, 외부 전원 공급 불필요
- EN 62 053-21에 준하는 측정 정확도 ±1%(kWh)
- 배터리 백업 기능이 있는 통합 실시간 클록(최대 10년, 배터리 교체 가능)
- 음향 알람용 통합 전자식 버저
- 전압, 전류, 전력 한계값 설정 가능(경고/알람)
- 전체 및 주기적 작동 시간 카운터, 초기화 가능
- 절전형 디자인, 낮은 에너지 소모
- 기술 사양
- 180° 회전 가능하고 교체 가능한 PDU 인클로저에 있는 디스플레이/컨트롤러 유닛
- 통합, 완전한 리던던트 파워 팩, 모든 위상에서 공급
- 모든 위상에 걸쳐 결함 허용 PDU 리던던트 전기 공급
- 전압 V, 전류 A, 주파수 Hz
- 유효 전력, 실제 에너지, 피상 전력, 피상 에너지
- 역률(cosPhi) 및 위상각
- 중성선 전류 측정/불균형 부하 계산
- 통합 퓨즈가 있는 PDU에서 퓨즈 모니터링
- PDU 기본 구성과 성능 데이터를 표시하기 위한 절전 모드와 백라이트 조명이 있는 밝은 TFT 디스플레이 128x128픽셀(RGB)
- 웹 사이트에 올바른 PDU 표시와 디스플레이 회전을 위한 위치 센서
- 전압 표시용 전원 LED
- 재료
- 알루미늄 섹션, 검은색 산화방지코팅
슬롯: 플라스틱
- 제공 범위
- 조립 부품
- 옵션
- 상태 모니터링과 함께 작동 중에 교체 가능한 피뢰기가 있는 과전압 보호 유형 3, PDU 인클로저에 통합 가능
공급부/위상/퓨즈당 차동 전류 측정(유형 B)
옵션으로 구매 가능한 과전압 보호 모니터링
주변 모니터링을 위한 CMC III CAN 버스 센서 연결 가능, 최대 16개 센서
다른 인클로저 색상 가능
- Measurement functions, description
- 위상 또는 입중계당 측정
- 고성능 CPU(ARM Cortex A8)
- 디지털 입력(무전압 접점)
- 추가 알람 출력/릴레이 출력(전환 접점)
- 치수
- 폭: 44 mm
깊이: 70 mm
길이: 1,295 mm
- 콘센트 개수 및 유형
- 18 x 접지 핀(type F, CEE 7/3)
- 정격 작동 전압
- 400V (AC)
- 정격 전류(최대)
- 16 A
- 정격 출력
- 11 kW
- 입중계
- 개수: 1
입중계당 위상 수: 3~
- 연결 케이블 길이
- 3 m
- 연결 타입, 전기의
- CEE
- 인터페이스
- 벌크 구성, 펌웨어 업데이트 및 데이터 로깅용 USB 2.0 포트(USB-A)
- 최대 16개 환경 센서용 CAN 버스 인터페이스(RJ45)
- LTE 장치, 스크립팅, CLI용 직렬 인터페이스 RS232(RJ12)
- 자체 인증서/TLS 1.2 사용
- 경보 작동 시 이메일 발송(SMTP)
- 권한 관리가 포함된 사용자 관리
- LDAP(S)/Radius/액티브 디렉터리 연결
- Syslog 서버 연결(최대 2개 서버)
- 완전한 리던던트 이더넷 인터페이스 10/100/1000Mbit/s
- 지침
- EMC 지침 2014/30/EU
- 저전압 지침 2014/35/EU
- 표준
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- 프로토콜
- 웹서버(HTTP, HTTPS, SSL) SSH, 텔넷, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- 타사 DCIM 소프트웨어에 연결하기 위한 MIB
- FTP/SFTP(업데이트/파일 전송)
- 작동 온도 범위
- 5 °C...50 °C
- 습도(비응축 상태)
- 10...95 %
- 저장 온도 범위
- -20 °C...70 °C
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT 인클로 저 프레임: ≥ 1,800 mm
인클로저 유형: VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글: ≥ 1,800 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 5.4 kg
- 총 무게
- 5.71 kg
- 관세 번호
- 85366990
- EAN
- 4028177947733
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 제품 설명
-
DK PDU 미터, 각 위상당 전원 측정 기능을 포함한 콤팩트한 기본 전원 분배 시스템, 네트워크 인터페이스 및 디스플레이 포함, WLD: 44x1295x70mm, CEE 7/3: 18 x 접지 핀