연결 브래킷 CB-장치 어댑터

품목 번호: SV 9342.570

일반 시판 회로 차단기 연결을 위한 사전 조립되고 라미네이팅된 편평한 구리

품목 번호:
SV 9342.570
제품 설명
시중에 판매되는 회로차단기(MCCB)의 연결을 위한 사전 조립된 적층 평면 구리.
재료
전기 구리 F20
참고 사항
장착 레벨 및 20 ± 5mm 접점 레벨의 상단 가장자리 사이에 치수 차이가 있는 스위치기어용으로 다양하게 사용.
적합한 제품 주문 번호
9342.500
9342.510
9342.540
9342.550
적층 평면 구리 버전
미늘살 그릴 개수: 6
미늘살 그릴 폭: 9 mm
미늘살 그릴 두께: 0.8 mm
제조사(모델)에 적합
ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
슈나이더 일렉트릭 (NSC100, NSE75, NSE100)
포장 단위
3 개
순 중량
0.096 kg
총 무게
0.103 kg
구리 함랑(kg/개)
0.03
관세 번호
73182900
EAN
4028177551947
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
제품 설명
SV Connection bracket E-Cu, for circuit-breaker component adaptor, SV 9342500/510/540/550
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보