OM 어댑터 익스텐션 스프링 클램프 포함

품목 번호: SV 9340.620

품목 번호:
SV 9340.620
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
섀시: RAL 7035
정격 전류최대
65 A
정격 작동 전압
690V, 3~
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
서포트 레일-유형
TS 55E
TS 55D
극수
3극
주문 번호 관련 참고 사항
IEC 61 439-1에 준한 방열 검사에 따르면 최대 전류 용량 80A까지 가능함
치수
폭: 55 mm
높이: 208 mm
원형 도체의 연결
2.5 ‐ 16 mm²
서포트 레일 개수/높이
2 / 10 mm
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.299 kg
총 무게
0.348 kg
구리 함랑(kg/개)
0.059
관세 번호
85369095
EAN
4028177561786
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV OM adaptor, 65 A, 690 V, 3-pole, tension spring clamp 2,5-16 mm², WH: 55x208 mm, support rail TS 55E, TS 55D
인증
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보