서포트 패널 커버 섹션용

품목 번호: SV 9340.220

안정성 증가, 커버 섹션 측면 접근 방지용

품목 번호:
SV 9340.220
제품 설명
커버 섹션의 측면을 감싸도록 연결하기 위한 용도. 이를 통해 서포트 패널이 추가로 안정성을 제공합니다. 권장 조립 간격 500mm 이하.
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
버스바 시스템에 적합
3극
포장 단위
5 개
순 중량
0.07 kg
총 무게
0.083 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177502444
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
제품 설명
SV Support panel, for cover section, SV 9640200/210
인증
UL + C-UL (listed)
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보