Maxi-PLS 버스바 E-Cu Maxi-PLS 60 시스템용

품목 번호: SV 9650.301

치수: 60x60mm, 바 단면적: 2323mm²

품목 번호:
SV 9650.301
제품 설명
케이블 연결 시스템의 조립용.
재료
E-Cu
단면적
2,323 mm²
길이
1,125 mm
참고 사항
필요로 하는 길이로 절단 가능
적합한:
폭: = 1,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
23.25 kg
총 무게
23.552 kg
구리 함랑(kg/개)
23.25
관세 번호
74071000
EAN
4028177569577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
제품 설명
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1125 mm, Maxi-PLS 3200
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
제조사 인증