- 주문 번호:
 - SV 3590015
 - 재료
 - E-Cu F30
 - 길이
 - 2,400 mm
 - 참고 사항
 - 필요로 하는 길이로 절단 가능
 - 표준
 - DIN EN 13 601
 - 단면적
 - 100 mm x 10 mm
 - 치수
 - 길이: 2,400 mm
 - 포장 단위
 - 1 개
 - 순 중량
 - 21.6 kg
 - 총 무게
 - 21.64 kg
 - 구리 함랑(kg/개)
 - 21.5
 - 관세 번호
 - 74071000
 - EAN
 - 4028177684621
 - ETIM 9
 - EC001522
 - ETIM 8
 - EC001522
 - ECLASS 8.0
 - 27370303
 - 제품 설명
 - SV Busbar E-Cu, WH: 100x10 mm, L: 2400 mm