확장 프레임 NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00용

품목 번호: SV 9666.680

접촉 보호용 커버의 사전 제공을 위해 사용.

품목 번호:
SV 9666.680
제품 설명
접촉 위험 보호 커버의 깊이 확장을 위해 사용. NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00(3극, 60mm 버스바 중심 간격)을 제한 없이 연결할 수 있음.
재료
폴리스티렌
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
참고 사항
커버 및 깊이 확장 프레임이 있는 NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00은 다른 장치와 조합하여 사용할 수 없음
치수
폭: 250 mm
높이: 300 mm
사이즈
폭 단위(WU) 각 250mm: 1
높이 장치(U) 각 150mm: 2
포장 단위
1 개
순 중량
0.3 kg
총 무게
0.345 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177676565
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Depth extension frame (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)
문서화
사용 설명서
데이터 시트
일반 기술 정보