- 주문 번호:
- VX 8617150
- 제품 설명
- 내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임을 가변적이고 개별적으로 설치 및 콤팩트 인클로저 내 설치용.
- 장점
- 시스템 천공에 걸고 고정하기만 하면 됨
- 4면 모두에 시스템 천공이 있음
- 미터계 스크루를 통해 자체 구성품을 고정하기 위한 캡티브 너트용 천공이 상단과 하단에 있음
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션 VX
- In enclosure width/depth 1000 mm, on the inner mounting level
- VX SE 설치 옵션
- In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- 설치 옵션 AX
- In enclosure width/height 1000 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- AX 스테인리스 스틸 설치 옵션
- 인클로저 너비/높이 1000mm, 바닥 확장 레일과 함께 사용
- VX 베이스/주추 설치 옵션
- 베이스/주추 트림 패널의 베이스/주추 너비/깊이 1000mm, 베이스/주추 확장 브래킷과 함께 사용
- 베이스/주추 코너 피스에 조립 시 베이스/주추 너비 1100mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1,000 mm
- 적합한:
- VX 베이스/주추 시스템
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 4.12 kg
- 총 무게
- 4.22 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177829152
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 VX 천공 섹션, 내부 장착 레벨용, 적합한 폭/높이/깊이: 1000mm