벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 1.6 ~ 5.5 kW

품목 번호: SK 3189.940

1600W ~ 5500W 출력 등급의 에너지 효율적인 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+. 속도 제어식 부품과 히트 파이프 기술로 평균 75%의 에너지가 절감됩니다. 강판 및 스테인리스 스틸 버전으로 구매 가능.

IoT 인터페이스

사전 차단 퓨즈 for Blue e+ cooling units/chillers

사전 차단 퓨즈 for Blue e+ cooling units/chillers

사전 차단 퓨즈 for Blue e+ cooling units/chillers

품목 번호:
SK 3189.940
버전
벽면 장착형
장점
속도 제어식 구성요소와 히트 파이프 기술을 통한 평균 75% 에너지 절감
독보적 멀티 전압 수용 능력으로 국제적인 사용에 적합
구성품 친화 냉각으로 인클로저 및 냉각 장치 내 구성품의 보다 길어진 사용기간
터치 디스플레이와 지능형 인터페이스로 직관적인 작동
Product modification
The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
통합 전기식 응축물 증발 시스템
조립 부품
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
옵션
Blue e+의 냉각 장치 및 칠러를 원격 모니터링 및 네트워킹하기 위해 주문 번호 3124.300의 IoT 인터페이스를 사용해야 함. 장치 데이터, 상태 및 시스템 메시지를 원격으로 모니터링함으로써 기계 가용성 및 프로세스 안전성을 향상시켜야 함.
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 5.5 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 5.5 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 3.95 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 3.95 kW
정격 작동 전압
380V ~ 480V, 3~, 50Hz/60Hz
참고 사항
장착 설명서 준수 요망.
소프트웨어를 다운로드함으로써 계약 파트너와 리탈 간에 이러한 라이선스 조건에 따라 소프트웨어를 무료로 사용할 수 있는 계약이 체결됩니다.
반옥외용으로만 사용 가능(설명은 설명서 참조)
주문 번호 관련 참고 사항
허용 오차: 380V -10%(342V) 및 480V +5%(509V)
전체 설치 불가능
정격 출력
2.35 kW
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
외부 순환회로: 2,300 m³/h
내부 순환: 2,300 m³/h
에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.5
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.5
계절별 에너지 효율비(SEER) 50/60 Hz
5.6
버전
벽면 장착형
치수
폭: 450 mm
높이: 1,600 mm
깊이: 393 mm
필요한 장착 컷아웃
컷아웃 폭: 433 mm
컷아웃 높이: 1,579 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
내부 순환 회로 IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
냉각제/냉매
냉각제: R-513A
수량: 1.8 kg
지구온난화지수(GWP): 631
CO₂ 당량(CO₂e): 1.14 t
온도 조절
e- 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위
-20 °C...60 °C
저장 온도 범위
-40 °C...70 °C
냉매 회로 작동 온도 범위(액티브)
3 °C...60 °C
히트 파이프 작동 온도 범위
-20 °C...45 °C
설정값 범위
20 °C...50 °C
정격 출력 Pel
소비 동력 L35 L35/50 Hz: 2.2 kW
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 2.2 kW
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 2.2 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 2.2 kW
최대 허용 작동압(최대 P)
24 바
포장 단위
1 개
순 중량
72.4 kg
총 무게
89 kg
관세 번호
84158200
EAN
4028177708075
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
제품 설명
SK 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+, 5.5kW, 380-480V, 3~, 50-60Hz, 강판, WHD: 450 x 1600 x 393mm
인증
30 - KC Korea
IEC CB
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
인증서
EAC
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
문서화
사용 설명서 – R-513A
사용 설명서 – R134a
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역
Safety data sheet refrigerant – R-513A
소프트웨어
Licence condition
Updater