- 품목 번호:
- SK 3186.937
- 버전
- 벽면 장착형
Dynamic - 장점
- More efficiency: Exceptional seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6.2
- More flexibility: Suitable for versatile use in dynamic applications without expensive infrastructure measures. Easily retro-fitted too.
- Enhanced reliability: Maximum reliability, less maintenance-intensive and ready to use at short notice
- Added simplicity: Effortless planning, operation and installation
- 사용 영역
- For maritime and dynamic applications
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
통합 전기식 응축물 증발 시스템
조립 부품
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립) - 옵션
- Blue e+의 냉각 장치 및 칠러를 원격 모니터링 및 네트워킹하기 위해 주문 번호 3124.300의 IoT 인터페이스를 사용해야 함. 장치 데이터, 상태 및 시스템 메시지를 원격으로 모니터링함으로써 기계 가용성 및 프로세스 안전성을 향상시켜야 함.
- DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
- 냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 2 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 2 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 1.29 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 1.29 kW - 정격 작동 전압
- 110V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 380 V - 440 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 참고 사항
- To meet the EMC requirements of the DNV classification guidelines (DNV-CG-0339), an additional EMC coil (SK 3124.010) must be installed in the power supply cable of the cooling unit
- 소프트웨어를 다운로드함으로써 계약 파트너와 리탈 간에 이러한 라이선스 조건에 따라 소프트웨어를 무료로 사용할 수 있는 계약이 체결됩니다.
- Hint Construction
- Partial installation not supported
- 정격 출력
- 0.73 kW
- 에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
- 냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 3.23
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 3.23 - 치수
- 폭: 450 mm
높이: 1,600 mm
깊이: 294 mm - 필요한 장착 컷아웃
- 컷아웃 폭: 433 mm
컷아웃 높이: 1,579 mm - EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 내부 순환 회로 IP 55
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R-513A
수량: 1.07 kg
지구온난화지수(GWP): 631
CO₂ 당량(CO₂e): 0.67 t - 온도 조절
- e- 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- -20 °C...60 °C
- 저장 온도 범위
- -40 °C...70 °C
- 냉매 회로 작동 온도 범위(액티브)
- 3 °C...60 °C
- 히트 파이프 작동 온도 범위
- -20 °C...45 °C
- 설정값 범위
- 20 °C...50 °C
- 정격 출력 Pel
- 소비 동력 L35 L35/50 Hz: 0.62 kW
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 0.62 kW
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 0.6 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 0.6 kW - 최대 허용 작동압(최대 P)
- 24 바
- 관세 번호
- 84158200
- EAN
- 4028177977242
- 제품 설명
- SK Cooling unit Blue e+, wall-mounted, 2.0 kW, 110-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WHD: 450 x 1600 x 294 mm
Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic 1.0kW ~ 2.6kW
품목 번호: SK 3186.937
The Blue e+ Dynamic series of cooling units is designed specifically for use in dynamic applications. The devices are tested to DNV-CG-0339 and are therefore ideal for use on board ships (e.g. enclosures in the engine room). Their exceptionally stable mechanical design makes these cooling units suitable for any application that creates high vibration levels on the device, such as applications in ports (cranes), logistics (storage and retrieval systems) and airports (baggage handling systems).