Blue e+ 배출 필터

품목 번호: SK 3240.300

대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출 필터를 각 1개씩 설치하여 사용할 수 있음.

품목 번호:
SK 3240.300
버전
벽면 장착형
장점
그릴 커버의 새로운 개방 메커니즘으로 필터 교체가 간편함
최적화된 잠금 후크 덕분에 인클로저에 빠르게 설치 가능
공구가 필요없는 조립
재료
플라스틱
색상
RAL 7035
제공 범위
배출 필터
주름관 필터
장착용 컷아웃
컷아웃 폭: 224 mm
컷아웃 높이: 224 mm
적합한 제품 주문 번호
SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
치수
폭: 255 mm
높이: 255 mm
깊이: 45.2 mm
보호 등급 NEMA
유형 12, 섬유 필터/주름형 필터 포함
유형 3, 3R, 4, 4X, 섬유 필터/주름형 필터 및 살수 안전 후드 포함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54, 섬유 필터/주름형 필터 포함
IP 55, 주름형 필터와 흡수 매트 포함
IP56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함
포장 단위
1 개
순 중량
0.4 kg
총 무게
0.67 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177998360
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
SK Blue e+ 배출 필터, 팬 필터 장치 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx용, WH 255 x 255mm, RAL 7035
인증
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그