공조 액세서리

제어/조절

공조 솔루션의 효율성과 최적의 제어(예: 소음 감소 및 에너지 절감)를 향상시키기 위한 용도.

제어/조절

IoT 인터페이스

IoT 인터페이스는 물리적 환경조건을 모니터링하기 위한 센서나 리탈 냉각...

제어/조절

Blue e IoT 어댑터

IoT 인터페이스(3124.300)와 함께 어댑터로 Blue e 시리즈의 냉각 장치의 지능형...

제어/조절

인클로저 내부의 디지털 온도표시기 및 온도제어기

인클로저 도어 또는 패널 내 설치용.

제어/조절

온도 제어기 인클로저 내부 온도 제어기

이 온도 제어기는 특히 팬, 히터, 열교환기 제어용으로 적합한 모델이지만,...

제어/조절

온도 센서 Blue e+ 냉각 장치, 칠러 Blue e+용

인클로저 내에서 개별 측정점에 따라(외부 센서에 따른 제어) 그리고...

제어/조절

습도 제어기

인클로저 내에 사전 설정이 가능한 상대 습도가 초과될 경우 히터 또는 팬을...

제어/조절

어댑터 인클로저 내부 온도 제어기 및 습도 제어기용

팬 필터 장치 및 인클로저 히터 등과 같은 관련 장치로부터 효과적으로...

제어/조절

마스터/슬레이브 케이블 SK 버스 시스템용

SK 버스 시스템에서는 e-컴포트 컨트롤러를 사용하여 공기 대 물 열교환기 및...

제어/조절

마스터/슬레이브 어댑터 열전기 쿨러용

마스터/슬레이브 어댑터를 통해 최대 5개까지 열전기 쿨러의 상호 통신이...

제어/조절

트로이달 변압기 주 연결부 115V/400V

230V 버전의 벽면 장착형 공기 대 물 열교환기의 전원 공급용. 115V 또는 400V 주 연결로...

제어/조절

사전 차단 퓨즈 for Blue e+ cooling units/chillers

Blue e+ 시리즈의 냉각 장치와 칠러용 장치 연결 케이블을 보호하기 위한...

제어/조절

ModBus 어댑터 EC 팬 필터 장치용

In conjunction with the IoT interface (3124.300), the ModBus adaptor supports intelligent networking of EC fan-and-filter units in the Blue e+ series.

제어/조절

EC 회전 제어기 EC 팬용 제어 장치

소음 감소 및 에너지 절약을 위해 온도에 따라 EC 팬 필터 장치의 회전속도 제어.

제어/조절

EC 회전 제어기 회전 제어용 센서

소음 감소 및 에너지 절약을 위해 온도에 따라 EC 팬의 회전속도를 제어하기...

제어/조절

회전수 제어기 팬 필터 장치 및 공기 대 공기 열교환기용

부분 부하 작동 시 소음 감소와 에너지 절약을 위한 온도에 따른 속도 제어기.

제어/조절

Line reactor Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic

Line reactor for complying with EMC requirements to DNV-CG-0339 Class A.