- 주문 번호:
- SK 3243.020
- 제품 설명
- 보호 등급을 높이기 위해 팬 필터 장치/배출 필터용으로 기존에 만든 마운팅 컷아웃을 막아야 할 경우, 필터 매트 대신 간단하게 팬 필터 장치/배출 필터 내 가림용 커버를 사용하면 시트 가공 기계작업이나 용접을 하지 않아도 됩니다.
- 재료
- PE 폐쇄형 셀
- 색상
- 진회색
- 참고 사항
- EMC 팬 필터 장치에서 사용하기에 적합하지 않음.
- 적합한 품목 번호
- 3243....
- 3244....
- 3245....
- 치수
- 폭: 282 mm
높이: 282 mm
깊이: 15 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 54
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.07 kg
- 총 무게
- 0.076 kg
- 관세 번호
- 39211900
- EAN
- 4028177652040
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- 제품 설명
-
SK blanking cover, for filter fans and outlet filters, for SK 3243…/3244…/3245…, plastic, Colour: Anthracite