공조 액세서리 필터 기술 분진 부하가 증가한 경우 필터 매트를 사용하여 필터 팬의 수명을 늘리고 보호 등급을 유지하는 것이 좋음. 특히 주변 공기에 오일이 함유된 경우 금속 필터를 사용해야 함. 필터 기술 주름관 필터 필터 및 루프 팬, 냉각 장치 및 냉각기용 고품질 주름형 필터 기술은 기존의 섬유 필터에 비해 체적 유량을 크게... 제품으로 이동 필터 기술 Absorber mat for pleated filter To comply with the IP 55 protection category (except in the case of 3245.xxx), in conjunction with the pleated filter of the Blue e+ fan-and-filter unit. 제품으로 이동 필터 기술 가림용 커버 팬 필터 장치/배출 필터용 보호 등급을 높이기 위해 팬 필터 장치 또는 배출 필터용으로 기존에 만든... 제품으로 이동 필터 기술 섬유 필터 매트 인클로저 구성요소를 오염 물질, 먼지 및 물로부터 효과적으로 보호하기... 제품으로 이동 필터 기술 필터 매트 냉각 장치, 공기 대 공기 열교환기와 칠러용 분진 부하가 증가한 경우 필터 매트의 사용을 권장함. 이를 통해 장치 세척이... 제품으로 이동 필터 기술 금속 필터 특히 주변 공기에 먼지와 오일이 함유된 환경에서 사용할 경우 세척 가능한... 제품으로 이동 필터 기술 필터 매트 원심 팬용 분진 부하가 증가한 경우 필터 매트의 사용을 권장함. 이를 통해 장치 세척이... 제품으로 이동 필터 기술 살수 안전 후드 보호 등급을 높이기 위한 용도 특히 식품 산업 부문에서 살수 안전 후드가 물기 유입을 차단함. 보호 등급 IP... 제품으로 이동 필터 기술 루버 대류 작용에 의한 통풍에 사용하며 4개의 스크루를 사용하여 추후에도... 제품으로 이동 필터 기술 전면 배기 그릴 2U 원심 팬용 인클로저 상단 영역의 따뜻한 공기를 배출하기 위한 랙 마운트 팬용 전면... 제품으로 이동 필터 기술 필터 홀더 루프 배기구용 루프 배기구 SK 3148.007의 보호 등급을 높이기 위해 필터 매트의 사용이 필요함. 제품으로 이동 필터 기술 배출 필터 표준 대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출... 제품으로 이동 필터 기술 배출 필터 EMC 대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출... 제품으로 이동