공조

옥외용 공조

어떤 날씨에서도 유지되는 기능 및 안전성. 리탈 옥외형 공조 솔루션은 옥외 사용에 매우 적합함. 특히 에너지 효율적인 냉각 장치 외에도 예를 들어 워터젯 후드가 있는 팬 필터, 히터 그리고 해당 "옥외" 옵션이 있는 Blue e+ 칠러도 사용할 수 있음.

옥외용 공조

Blue e+ 팬/필터 유닛

공구를 사용하지 않고 조립할 수 있는 통합 팬 장치 공기 처리 능력 20 - 1160 m³/h,...

옥외용 공조

Blue e+ 팬/필터 유닛 EC 기술 포함

EC 기술이 적용된 에너지 효율 버전은 처음으로 IoT 기능이 탑재된 것 이외에도...

옥외용 공조

살수 안전 후드 보호 등급을 높이기 위한 용도

특히 식품 산업 부문에서 살수 안전 후드가 물기 유입을 차단함. 보호 등급 IP...

옥외용 공조

벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용 1.5 ~ 5.0kW

1500W ~ 5000W 출력 등급의 에너지 효율이 높은 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용. IP 56 / UL...

옥외용 공조

벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0.5 ~ 2.5kW

에너지 효율적 Blue e 벽면 장착형 냉각 장치로서 출력 등급이 500W ~ 2500W이며 표준...

옥외용 공조

인클로저 난방 장치 팬 없음

상대 습도를 조절하기 위한 인클로저 히터는 이슬점 이하로 떨어지는 것을...

옥외용 공조

인클로저 난방 장치 팬을 통한

상대 습도를 조절하기 위한 인클로저 히터는 이슬점 이하로 떨어지는 것을...

옥외용 공조

직접 공기 냉각(DAC) 시스템 다기능 인클로저용

다기능 인클로저(MFG)에 설치하기 위한 루프 장착형 Direct Air Cooler. 이 제품은 낮은...