- 품목 번호:
- SK 3312.820
- 제품 설명
- 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT와 결합하여 19" 레벨 앞으로 찬 공기를 공급하기 위한 용도.
- 장점
- 여러 인클로저 깊이용 공기 덕트
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 19" 레벨의 가장 낮은 3U에 조립
- 치수
- 폭: 482.6 mm
높이: 3 U
- 적합한:
- 깊이: = 800 mm
= 1,000 mm
= 1,200 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 16.15 kg
- 총 무게
- 17 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177944541
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 제품 설명
-
SK IT air duct for Blue e+ wall cooling unit 3312.810, For usage in combination with Blue e+ wall cooling unit 3312.810, Installation in 19" frame