- 주문 번호:
- DK 7030.087
- 제품 설명
- CMC III 19"(482.6mm) 장착 장치 7030.088의 후면에 공구 없이 고정하기 위한 용도. 장착된 CMC III 장치 뒤에 깨끗한 케이블 매니지먼트 및 당김 완화를 위한 케이블 고정이 가능함. 설치된 CMC III 장치를 장착 장치에서 공구 없이 꺼내기 위해 케이블을 문제 없이 루프로 배선할 수 있음.
- 장점
- 케이블 고정
- 화재 방지 등급: UL 94 HB에 준하는 자기 소화성
- 사용 영역
- 케이블 매니지먼트
- 재료
- 플라스틱
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 길이
- 455 mm
- 치수
- 폭: 150 mm
높이: 50 mm
길이: 455 mm
- 작동 온도 범위
- 0 °C...55 °C
- 습도(비응축 상태)
- 5...95 %
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.4 kg
- 총 무게
- 0.503 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177701229
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 제품 설명
-
DK CMC III cable clamp straps, for tool-free attachment at the rear of the CMC III 19" mounting unit 7030.088. For cable routing at the rear of the CMC III components, RAL 9005