이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2019. 1. 1.
RFID 안테나 시스템
품목 번호: DK 7890.242
RFID 안테나 시스템은 TS IT 랙의 19" 섹션에 측면 설치가 가능합니다. 19" 구성품에 고정된 RFID 태그는 읽기 및 설명 가능합니다. 구성품 위치 인식은 1/3U에서 정확히 이루어지며 이에 따라 높이 장치마다 3개의 안테나 구성품과 신호 생성 LED가 설치됩니다 . 따라서, 구성품이 피치 패턴 높이에 올바로 놓여지지 않더라도 구성품 설치 위치가 정확하게 파악됩니다. 또한 RFID 태그의 읽기 및 쓰기는 항상 LED를 통해 신호화됩니다.