CMC III 프로그래밍 케이블

품목 번호: DK 7030.080

프로세싱 장치(PU) 또는 PU 콤팩트 최초 시운전용.

품목 번호:
DK 7030.080
제품 설명
처리 장치(PU) 또는 PU 콤팩트 최초 시운전용. 이를 위해 프로그래밍 케이블로 CMC III 처리 장치/콤팩트를 PC의 USB 인터페이스와 연결함. PC에 설치해야 하는 Windows 시스템용 드라이버가 추가로 함께 제공됨.
제공 범위
USB-운영 소프트웨어가 있는 CD-ROM
시스템 설명
길이
3 m
치수
길이: 3 m
인터페이스/연결부
커넥터(유형): USB-A미니 USB
작동 온도 범위
0 °C...55 °C
습도(비응축 상태)
5...95 %
포장 단위
1 개
순 중량
0.099 kg
총 무게
0.113 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177659407
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
DK CMC III programming cable USB, For commissioning the CMC III Processing Units, L: 3 m, 1 x USB series A, 1 x Mini USB
데이터 시트
Graphics