- 품목 번호:
- TE 7000.672
- 제품 설명
- 스크루로 베이스 프레임 코너 부분에 운반용 캐스터를 수평 조절 다리 대신 고정할 수 있음. 바닥과의 여유 간격: 58mm, 고정용 나사산 M10 x 20.
- 제공 범위
- 조립 부품
- 부하량
- 3,000 N
- 포장 단위
- 4 개
- 중량/개수
- 1.068 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177437340
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- 운반용 캐스터, M10x20, 최대 3000 N
- 문서화
- Info sheet