- 품목 번호:
- DK 5501.310
- 제품 설명
- 베이스 플레이트 모듈을 수용하기 위한 용도
- 장점
- 공구가 필요없는 조립 또는 스크류 체결 방식.
- 간단한 추후 장착 및 넘어짐 방치 장치와 결합 가능.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품이 포함된 수용 앵글 2개.
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
TX CableNet
깊이: 800 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 1.5 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 5.7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177678880
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
DK 베이스 장착 모듈, 조립 부품이 포함된 장착 레일 2개, D: 800mm, TS IT용, TX CableNet, 강판, RAL 7035