경광등 경광등, 모듈형 IP 65 리탈은 기계와 자동화 프로세스에서 오작동이나 작동 상태를 지연 없이 감지할 수 있도록 모든 애플리케이션에 사용할 수 있는 타워램프를 제공함. 연결, 광학, 음향 요소 및 라벨 패널로 모듈식 구조 가능, 최대 5개 요소, 동일한 압력에서. 경광등, 모듈형 IP 65 광학 구성품 A selection of LED steady light component, LED flashing light component and Flashing light component in different colors can be selected. 자세히 보기 경광등, 모듈형 IP 65 연결 구성품 모듈식 경광등용 선택에 따라 도관 또는 벽면/베이스 장착용. 연결 부품 내 스프링 클램프... 자세히 보기 경광등, 모듈형 IP 65 음향 요소 모듈식 경광등용 경고 또는 고장 신호용. 자세히 보기