인치계 설치 너트 및 스크루 19˝ 레벨에 고정하기 위한 너트 및 스크류 너트 및 스크루 19" 고정장치, 1U 접촉 있음 482.6mm(19") 장착 레벨용 조립 구성품 자세히 보기 너트 및 스크루 캡티브 너트 M5/M6, 482.6mm(19") 조립 섹션에 랙 조립 전자장치, 482.6mm(19") 설치 구성품, 가림판을 고정하기... 자세히 보기 너트 및 스크루 별 모양 스크루 토크를 이상적으로 전달하고, 공구 수명을 연장해 주며, 나사 연결부를 풀고... 자세히 보기 너트 및 스크루 조립 스크루 랙 조립 전자장치, 482.6mm(19˝) 설치 구성품 및 가림판용 자세히 보기 너트 및 스크루 전면 장착 케이지 너트, 19"(482.6mm) 사각형 고정 구멍의 전면에서 삽입한 후 고정 나사로 고정하는 케이지... 자세히 보기 너트 및 스크루 스크루가 있는 스프링 너트 T 홈 장착 앵글용 T 홈 마운팅 앵글용 M6 x 10mm, T 홈 마운팅 앵글에 부속 구성품을 유연하고 안전하게... 자세히 보기