19" 설치 시스템

슬라이딩 레일

슬라이딩 레일은 19"(482.6mm) 레벨에 걸리는 구성요소의 받침대를 제공하며, 무거운 설치 장치의 무게를 나누어지는 역할을 함. 고하중 슬라이딩 레일을 800N 정적 하중으로 계장할 수 있음.

슬라이딩 레일

슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치 VX IT용

19˝ 고정 레벨에 조립하기 위해 사용

슬라이딩 레일

슬라이딩 레일, 1U, 고정 설치 VX IT, TS IT, TX CableNet용

전면 및 후면 조립 레벨 사이에 조립

슬라이딩 레일

슬라이딩 레일, 1U, 깊이 조절 가능 VX IT, TE, TX CableNet용

전면 및 후면 조립 레벨 사이에 조립

슬라이딩 레일

슬라이딩 레일, 중하중 TE용

L형 마운팅 앵글 또는 인치 마운팅 프레임, 내측 레벨 간격 745mm 포함, 후방 레벨...

슬라이딩 레일

슬라이딩 레일, 1U, 깊이 조절 가능 VX IT, TE용

인치 조립 레벨이 2개인 서버 및 네트워크 인클로저용, 굴곡이 있는 마운팅...

슬라이딩 레일

슬라이딩 레일 양면 고정 가능한 TS 어댑터 조립 앵글용

482.6mm(19˝) 전면 및 후면 어댑터 섹션 또는 482.6mm(19˝) 어댑터 피스 사이 양면 모두 고정

슬라이딩 레일

슬라이딩 레일, 중하중 두 개의 조립 레벨이 있는 TS 네트워크 인클로저용

조립 레벨이 2개인 TS 네트워크 인클로저용, 중하중 설치 구성품 지지용

슬라이딩 레일

슬라이딩 레일 한면 고정 가능한 TS 어댑터 조립 앵글용

482.6mm(19") 어댑터 섹션 한 면에 고정

슬라이딩 레일

슬라이딩 레일 TE용

전면 및 후면 조립 레벨 사이에 조립, 중하중 인치 구성품 지지용