- 품목 번호:
- DK 7170.535
- 제품 설명
- 19"(482.6mm) 스플라이스 박스는 스플라이스 트레이를 고정하는 데 사용하고, 19"(482.6mm) 장착으로 모든 네트워크 분배기에 설치 가능하며 광케이블 단자대 또는 분배기로 사용할 수 있음. 스플라이스 박스 후면부는 케이블 인입을 위해 전체가 개방되어 있으며, 케이블 클램프용 고무 스트립은 먼지 차단 기능도 제공함. 광케이블은 케이블 타이나 케이블 클램프로 고정할 수 있으며, 당김 완화용 클립 또는 케이블 라우팅용 클립 두 개와 비축 광케이블 라우팅용 클립이 있어서 어떤 광케이블 배선 문제에 대해서도 시스템에 꼭 맞는 솔루션을 보장함.
- 장점
- 다단 전개식 당김장치 덕분에 스플라이스 카세트 및 케이블 클램프에 손쉽게 접근할 수 있음
- 카세트 수용부가 다변적이기 때문에 시중에서 판매하는 모든 스플라이스 카세트를 비틀림 없이 설치할 수 있음
- 전면에 안전 잠금장치가 장착되어 있어서 무단 액세스를 방지함
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 스플라이스 박스
케이블 가이드용 고리
안전 잠금장치
카세트 커버
패치 패널용 조립 부품
- Number of splicing cassettes max
- 2
- 참고 사항
- 제공 범위에는 패치 패널과 스플라이스 카세트가 포함되지 않습니다
- 설치 깊이
- 363 mm
- 높이 단위
- 1 U
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 5.878 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177166769
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 제품 설명
-
DK Fibre-optic splicing box, 1 U, For D: 363 mm, with telescopic pull-out, lockable