케이블 매니지먼트

케이블 라우팅 및 케이블 고정

인클로저 내부 뿐만 아니라 베이스/주추에서도 사용할 수 있는 다양한 케이블 클램프 옵션이 있음. 베이스/주추 영역으로 케이블 클램프를 옮기면 통상적으로 필요한 굽힘 반경 공간이 필요없게 돼 인클로저에 더 많은 조립 공간이 확보됨. 케이블 덕트와 19"(482.6mm) 케이블 라우팅 시스템과 같은 케이블 관리 시스템은 인클로저에서 구조적인 케이블 라우팅에 사용됨.

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 관통-모듈 Ø 130mm 서포트 암 연결부용

벽면에 장착된 인클로저에 기밀하게 케이블을 인입하기 위해 직경 130mm 의...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

TX Colo cable route

Cable route for Rittal TX colocation racks. For vertical cable routing and strain relief, with integral multi-functional holes.

케이블 라우팅 및 케이블 고정

계단형 니플 패널 벽 두께 1.5 ~ 4.5mm용

케이블 인입용, 케이블 직경에 맞춰 단계별로 절단.

케이블 라우팅 및 케이블 고정

브러시 스트립, 우수한 기밀성

특수 브러시 스트립을 이용하여 케이블 묶음 및 라인을 가능한 한 기밀하게...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

가장자리 보호대

날카로운 컷아웃 가장자리 피복용, 관입된 케이블의 손상 및 부상 위험 방지,...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

커넥터 관통 글랜드, 소형

커넥터가 있는 사전 조립된 케이블용. 최대 재료 두께 4mm까지 사용에 적합....

케이블 라우팅 및 케이블 고정

커넥터 관통 글랜드 커넥터 컷아웃(24극)용

케이블 커넥터를 분해하지 않고 사전 조립된 케이블 2개를 커넥터 컷아웃을...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

브러시 스트립

사이드 패널, 후면 패널, 도어, 루프 및 글랜드 플레이트 등의 임의의 위치에...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 도관

예를 들어, 인클로저나 마운팅 플레이트에서 도어로 안전하게 케이블을...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

콤비 레일 VX, VX IT, TX CableNet용

C 장착 앵글 콤비네이션, 케이블 라우팅을 위한 해머 헤드가 있는 케이블...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

비틀림 방치 케이블 가이드 고리용

마운팅 앵글, 마운팅 프레임 또는 평면부에 케이블 가이드용 고리 개별...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 도관 홀더

케이블 도관용, 케이블 도관 입/출구의 케이블 고정용 일반 시판 케이블...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 타이

인클로저 섹션 또는 조립 시스템 부품에 케이블을 고정하기 위해 사용,...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

꺾쇠형 클램프 케이블 클램프 레일용

케이블을 케이블 클램프 레일에 고정하기 위한 용도

케이블 라우팅 및 케이블 고정

여분 케이블 비축용 홀더

인클로저 후면 영역에 고정하거나 네트워크 인클로저 측면에 고정하기...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 클램프 레일 C 섹션, 장착 플레이트용, VX, TS, VX SE, TP용

케이블 인입 시 당김 완화용으로 사용. 케이블 클램프 레일의 길이는 장착...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 클램프 브래킷

운영 하우징에 Ø 130mm 또는 120 x 65mm 서포트 암 연결부를 설치하기 위한 용도,...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

나일론 밴드 홀더

케이블의 안전하고 빠른 고정을 위해 사용

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 클램프 C 장착 앵글용, 콤비네이션 레일

케이블을 C 장착 앵글에 고정하기 위한 용도.

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 루트용 시스템 서포트 VX, VX IT용

깊이 조절이 가능한 서포트 시스템, 루프 플레이트 외측에 있는 스크루...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 클렘프 레일, 다양한 사이즈 가능 인클로저에 관계없이 다양하게 장착

인클로저와 무관하게 조립하기 위해 사용, 케이블을 유연하게 고정할 수...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 클렘프 레일, 깊이 조절 가능 TS, TE용

TS 및 19" 마운팅 프레임용, 2개의 19" 마운팅 프레임 사이의 고정 간격에 맞게...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 루트, 수직 TS 8용

2,000mm 높이 프레임 구조의 루프 및 바닥 프레임 사이에 직접 고정하기 위해 사용,...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

장착 프레임에 케이블 루트 TE용

TE 인클로저 시스템 내부에서 장착 프레임에 케이블 루트를 후면, 측면으로...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

브래킷 콤비네이션 레일용

인클로저 내부 두 개의 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 간에 콤비네이션...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 클램프 레일 VX, TS, VX SE, PC, 베이스/주추 시스템 VX용 직각 앵글 섹션

케이블 인입 스트레인 릴리프용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 우회 고리

19"(482.6mm) 장착 앵글의 측면에 시스템에 맞게 케이블을 유연하게 라우팅하기...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

콤비 레일 19"(482.6mm)용

케이블 라우팅 및 케이블 고정

스냅식 케이블 라우팅

공구 없이 신속하게 조립하기 위한 두 가지 버전: 맞물림 체결 방식 및 비트는...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

브러시 키트 TS IT용

케이블 라우팅 및 케이블 고정

벨크로 케이블 홀더 자기 접착성

모든 네트워크 인클로저, 서버 인클로저, 벽면 장착형 인클로저, 장착...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 덕트

인클로저 섹션 또는 장착 플레이트 등의 면에 직접 장착하기 위한 용도로 DIN...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

도어 케이블 매니지먼트 세트 VX, VX IT용

VX 인클로저 시스템의 도어 내측에 CMC III 손잡이를 사용할 경우 최적화된 케이블...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 클램프 레일 TS, TS IT용

케이블 타이 및 나일론 고리를 이용하여 케이블을 고정하기 위해 사용,...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 덕트 수직 장착 TS 섹션용

수직 인클로저 섹션, 2개의 열반 인클로저 섹션 열반부에 조립.

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 매니저

시스템에 맞게 케이블 편향 및 여분의 케이블 및 초과 부분 고정용, 이...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 클램프 레일, 깊이 조절 가능 VX IT, TE용

VX IT 및 TE용. 두 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이의 장착 간격에 맞게 길이를 유연하게...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

장착 프레임에 케이블 루트 TS용

네트워크 및 서버 어플리케이션의 케이블 고정 및 배선용

케이블 라우팅 및 케이블 고정

브러시 키트 케이블 덕트 VX IT용

사이드 패널, 후면 패널, 도어, 루프 및 글랜드 플레이트 등의 임의의 위치에...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

나일론 고리

나일론 고리를 이용하여 고정된 케이블 묶음을 풀어 개별 케이블을...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

장착 프레임에 케이블 루트 TS 8용

열반 인클로저(인클로저 너비 800mm, 마운팅 앵글이 중앙에 설치되어 있음)의 2개...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 고정

케이블 및 도관을 규정에 맞고 안전하게 고정하기 위해 사용, 고정대의 열반...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 우회 고리

많은 케이블을 수용하기 위해 사용, 너비 800mm의 네트워크 인클로저 내 482.6mm(19˝)...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

콤비 레일 QuickBox용

케이블 고정 및 배치용, 케이블 타이를 이용하여 상, 하단 망치머리에 케이블...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

알루미늄 리벳

서포트 레일과 장착 레일을 고정하고 케이블 덕트를 확실히 장착하기 위한...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 덕트 VX IT, TX CableNet, Data Rack용

양쪽 탈착식 경첩 장착 케이블 커버가 있는 케이블 덕트

케이블 라우팅 및 케이블 고정

벨크로 밴드

깔끔한 케이블 정리용, 케이블 외피 보호, 손쉽게 다시 열고 재사용할 수...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

광케이블 가이드용 고리

내부 몸체의 홈에 광케이블 정리 케이블 또는 점퍼 케이블을 삽입하기 위해...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 클램프 레일 TS, PC, TP 범용 콘솔, 베이스/주추 TS용 직각 앵글 섹션

TS, PC, TP 범용 콘솔, 베이스/주추용, 케이블 인입 시 당김 완화를 위한 용도.

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 덕트 TS IT용

양쪽 탈착식 경첩 장착 케이블 커버가 있는 케이블 덕트

케이블 라우팅 및 케이블 고정

장착 프레임에 케이블 루트 VX, VX IT용

네트워크 및 서버 어플리케이션의 케이블 고정 및 배선용

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 라우팅 바, 19"(482.6mm) 고정장치

전체 와이어 하니스, 19"(482.6mm) 고정장치, 연결 콤의 체계적인 정리를 위한 용도.

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 라우팅용 고랑형 패널 19"(482.6mm)

패치 케이블 지지용

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 트레이, 2U

광케이블 및 동케이블 정리용, 패치 패널에서 나오는 케이블은 관통구를...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 매니지먼트 패널 금속 고리 장착

케이블 가이드용 고리 5개로 패치 케이블을 수평으로 정리하기 위한 용도

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 홀더 여분의 케이블용

여분의 케이블용 케이블 홀더:(케이블 덕트용)

케이블 라우팅 및 케이블 고정

다목적 사용을 위한 케이블 라우팅 바

전체 와이어 하니스, 범용 용도를 위한 만능 고정장치, 연결 콤의 체계적인...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

482.6mm(19˝) 레벨에 설치된 케이블 라우팅 수평 C 레일

모든 482.6mm(19˝) 레벨 사이에 고정하기 위해 사용

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 라우팅 바가 있는 케이블 매니지먼트 패널 for horizontal cable management

케이블 라우팅 바를 이용한 피치 케이블 수평 정리용, 개별 케이블 라우팅...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

19˝ 서랍 여분 케이블 수납용

1 U, 여분 케이블 보관용 서랍, 19" 레벨에 콤팩트하고 안전하게 보관, 2개 19" 레벨...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 매니지먼트 패널 플라스틱 고리 장착

케이블 가이드용 고리 5개로 패치 케이블을 수평으로 정리하기 위한 용도

케이블 라우팅 및 케이블 고정

광케이블 정리 패널, 1U 19"(482.6mm)

1 U, 통합 광케이블 가이드용 고리를 이용해 최대 48개의 광케이블을...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 트레이, 깊이 조절 가능 VX IT, TE 8000용

전면 및 후면 장착 영역 사이에서 보호된 케이블 라우팅을 위한 용도.

케이블 라우팅 및 케이블 고정

브러시 스트립 있는 케이블 인입 패널 19"(482.6mm)

브러시 스트립이 있는 390 x 40mm(2U) 또는 390 x 20mm(1U) 컷아웃 포함, 케이블 클램프 스트랩...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 매니지먼트 패널 전면 커버 포함

상단 컷아웃이 있는 케이블 정리 공간, 용이한 접근을 위한 전방 퀵 잠금장치...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 정리 덕트, 수평형 19"(482.6mm)

19" 조립 레벨 내의 많은 케이블을 덮어 간단하게 배선할 수 있습니다. 간단한...

케이블 라우팅 및 케이블 고정

케이블 핑거 VX IT용

U 관련 케이블 배치용