황동 케이블 글랜드

품목 번호: SZ 2411.871

내장된 클램핑 박판은 안전한 당김과 케이블 보호 스트레인 릴리프를 보장함.

품목 번호:
SZ 2411.871
장점
글랜드와 조임 너트가 한 팩에 함께 들어 있기 때문에 별도로 주문해야 하는 번거로움이 없으며 보관하기도 편합니다.
케이블을 균일하게 조이면서도 당김을 완화해주는 클램핑 박판
재료
황동
실링: CR/NBR
표면 처리
니켈도금
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 68(5bar, 30분)
치수
높이: 54 mm
나사
M63 x 1.5
나사산 길이
14 mm
최소 케이블 직경
34 mm
최대 케이블 직경
44 mm
작동 온도 범위
-40 °C...100 °C
torque
50 Nm
맞변 거리
64 mm
치수
나사: M63 x 1.5
나사산 길이: 14 mm
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 4
Type 4X
유형 12
유형 13
포장 단위
1 개
순 중량
0.48 kg
총 무게
0.498 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177810020
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
제품 설명
SZ Cable gland, brass, size: M63x1,5, for cables ø 34-44 mm
인증
UL + C-UL (listed)
VDE
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Info sheet
데이터 시트
Data sheets