내부 설치 레일 시스템 레일 시스템으로 프레임 내부의 모든 지점에 도달. 추가 장착 레벨, 서포트 레일 또는 수평 C 레일과 같은 다양한 기능 - 개별 확장에 한계가 없음. 레일 시스템 내부 설치용 인클로저 준비 레일 설치용 인클로저를 준비하기 위한 내부 설치용 레일 자세히 보기 레일 시스템 섀시 개별 내부 설치 및 추가 조립 레벨용 자세히 보기 레일 시스템 레일 및 바 개별 내부 설치 및 추가 조립 레벨용 자세히 보기 레일 시스템 수평 C 레일 케이블 클램프를 이용한 케이블 라우팅용 자세히 보기 레일 시스템 21" OCP 레일 OCP ORV3 랙용 Rittal OCP ORV3 랙에 21" 구성 요소를 설치하기 위한 스냅형 OCP 레일. 자세히 보기 레일 시스템 21" OCP 전원 레일 OCP ORV3 랙용 Rittal OCP ORV3 랙에 전원 공급 장치(PSU)를 설치하기 위한 스냅형 레일. 자세히 보기 레일 시스템 21"에서 19"로 변환하는 OCP 어댑터 레일 OCP ORV3 랙용 Rittal OCP ORV3 랙에 19" 부품들을 설치하기 위한 어댑터 레일. 자세히 보기 레일 시스템 서포트 레일 변압기 또는 기초 분리장치와 같은 무거운 설치 구성품 조립용 자세히 보기 레일 시스템 EN 60 715에 부합하는 서포트 레일 및 구성품 구성품 직접 설치용 자세히 보기 레일 시스템 조립 보드 및 마운팅 브래킷 25mm 피치 패턴의 시스템 구멍이 있는 모든 인클로저 및 조립 구성품에 일반... 자세히 보기