고정 구성품 너트 인클로저 또는 레일 시스템의 시스템 구멍에 고정하기 위해 사용 너트 스냅식 너트 TS 수직형 TS/SE 인클로저 프로파일에 장착하기 위한 구성품: 스크루를 죄면... 자세히 보기 너트 U 너트 마운팅 앵글 및 마운팅 섀시를 브래킷, 고정 브래킷, 콤비 브래킷에 조립하기... 자세히 보기 너트 쓰레디드 블록 아연 다이캐스트 방식으로 제작된 부러뜨릴 수 있는 삽입 보조장치를... 자세히 보기 너트 캡티브 너트 시스템 구멍에 기계식 및 전자식으로 안전하게 연결하기 위한 삽입... 자세히 보기 너트 캡티브 너트 12.5 x 10.5mm의 정방형 시스템 구멍이 있는 레일 및 인클로저에 사용 이 너트는... 자세히 보기 너트 스프링 너트 M5 스프링을 통해 의도하지 않은 밀림을 방지하여 고정됨. 자세히 보기