- 품목 번호:
- SZ 7824.520
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 도어 열림각
- 180°
- 참고 사항
- 인클로저의 보호 등급이 낮아질 수 있음.
- 열반 인클로저 내부의 도어 경첩을 일정하게 유지.
- 주문 번호 관련 참고 사항
- 인클로저의 보호 등급이 낮아질 수 있음.
- 분할형 도어에 적합하지 않음.
- 열반 인클로저 내부의 도어 경첩을 일정하게 유지.
- Suitable for door variant
- 강판 도어용
- 적합한 인클로저 유형
- 간편 손잡이가 있는 TS 8 열반 인클로저
- TS IT
- 포장 단위
- 4 개
- 중량/개수
- 1.772 kg
- 관세 번호
- 83021000
- EAN
- 4028177302754
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 제품 설명
-
DK-TS8 180° hinge, For sheet steel doors, TS, TS IT